Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Hulzen Starfix 480stuks op strip 0.5mm2

Adereindhuls Legrand

Hulzen Starfix 480stuks op strip 0.5mm2

Ref.. 037661 EAN nr. 3245060376611

Geïsoleerde adereindhulzen Starfix 480stuks wit op 12 strippen, voor draden Ø0.5mm². Geleidend gedeelte uitgevoerd in vertind elektrolytisch koper.

Kortingsgroep : L4
57,98 € / 480 stuk Product geleverd in 480 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede 0.5 mm²
Hulslengte 8 mm
Geïsoleerd Ja
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij Ja
Kleur Wit
Materiaal Koper
Oppervlaktebescherming Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen Ja
Met markeringsvaan Nee
Levering op band Ja

Documentatie

1 Document(s)
PEP