![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037663-LEGRAND-1000.jpg)
Hulzen Starfix 1000stuks op strip 1mm2
Adereindhuls
Legrand
Hulzen Starfix 1000stuks op strip 1mm2
Ref.. 037663
EAN nr.
3245060376635
Geïsoleerde adereindhulzen Starfix 1000stuks rood op 25 strippen, voor draden Ø1mm². Geleidend gedeelte uitgevoerd in vertind elektrolytisch koper.
Kortingsgroep : L4
128,96 €
/
1000 stuk
Product geleverd in
1000 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bouwvorm | Standaard |
---|---|
Nom. doorsnede | 1 mm² |
Hulslengte | 8 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Materiaal isolatie | Polypropyleen (PP) |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Rood |
---|---|
Materiaal | Koper |
Oppervlaktebescherming | Vertind |
Voor kortsluitvaste lijnen | Ja |
Met markeringsvaan | Nee |
Levering op band | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER