![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021070-WEB-R.jpg)
Frontplaat DPX³ 630 uitrijdbare versie voor vloerkast XL³S 4000
Installatiekasten
Legrand
Frontplaat DPX³ 630 uitrijdbare versie voor vloerkast XL³S 4000
Ref.. 021070
EAN nr.
3414970972200
Frontplaat DPX³ 630 uitrijdbare versie voor vloerkast XL³S 4000
Kortingsgroep : N2
94,87 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 600 mm |
---|---|
Hoogte | 400 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 725 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
SELECTEER