![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653158-WEB-L.jpg)
Energiezuil UNIV 80mm 2 comp. L=3,90M wit auto dekselaarding
Energiezuilen
Legrand
Energiezuil UNIV 80mm 2 comp. L=3,90M wit auto dekselaarding
Ref.. 653158
EAN nr.
3414971195646
Energiezuil universal 80mm 2 compartimenten, Lengte=3,90 meter, kleur wit, romp en volledige deksel van aluminium, instelbaar tot een plafond van 5,1 meter romp, met automatische dekselaarding
Kortingsgroep : E
1 280,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Vorm zuil | Vierkant |
---|---|
Uitvoering | Dubbelzijdig |
Voorbedraad | Nee |
Verstelbaar | Ja |
Hoogtenivellering | 1280 mm |
Zuilhoogte | 4020-5300 mm |
Aantal inzetbare deksels | 2 |
Breedte deksel | 80 mm |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Verplaatsbaar | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Vloermontage | Ja |
Kabelinvoer | Boven/onder |
Doorlopend profiel | Nee |
Materiaal aansluitzuil | Aluminium |
---|---|
Kwaliteitsklasse aansluitzuil | Overig |
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming zuil | Overig |
Kleur zuil | Wit |
RAL-nummer zuil | 9003 |
Dekselmateriaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse deksel | Overig |
Dekselmateriaal halogeenvrij | Ja |
Oppervlakte deksel | Overig |
Kleur deksel | Wit |
RAL-nummer deksel | 9003 |
Aantal scheidingswanden | 1 |
Nuttige doorsnede | 12340 mm² |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
13 Document(s)
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 Document(s)
PEP
SELECTEER