![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/HT/LG-HTH.jpg)
Draagprofiel voor ladder B900 L1100 5000N Thvz
Kabelladder
Legrand
Draagprofiel voor ladder B900 L1100 5000N Thvz
Ref.. HTH900G
EAN nr.
5012774140290
Draagprofiel voor ladder B900 L1100 5000N Thvz excl. bevestigingsmateriaal. Om ladders aan plafond of bouwkundige constructie op te hangen. Gebruik draadstang M10 ref.nr.8264000.
Kortingsgroep : C2
85,96 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 900-900 mm |
---|---|
Uitvoering | Inhang |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 2943 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |