![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-001116-WEB-R.jpg)
Draadgoot TRI HDF L3000 B100 H80 Zink Aluminium (ZnAl)
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot TRI HDF L3000 B100 H80 Zink Aluminium (ZnAl)
Ref.. CM001116
EAN nr.
3599079917250
Draadgoot TRI HDF L3000 B100 H80 Zink Aluminium (ZnAl)
Kortingsgroep : H
156,10 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 80 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 8000 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Soort verbinding | Geschroefd |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt zink-aluminium |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER