![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-003221-1000.jpg)
Draadgoot CFG50 L3000 B100 H50 Elvz
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CFG50 L3000 B100 H50 Elvz
Ref.. CM003221
EAN nr.
3599070032211
Draadgoot CFG50 L3000 B100 H50 Elvz
Kortingsgroep : H
184,20 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | G-vorm |
---|---|
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 50 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 5000 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 0.94728427 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER