![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036784-LEGRAND-1000.jpg)
DIN-rail 15mm L743
Industriële kasten
Legrand
DIN-rail 15mm L743
Ref.. 036784
EAN nr.
3245060367848
DIN-rail 15mm L743
Kortingsgroep : N1
17,60 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | DIN-rail 35/15 |
---|---|
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gechromatiseerd |
Gatvorm | Langgat |
Boorgatafstand centrisch | 723 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Lengte | 743 mm |
Hoogte | 15 mm |
Documentatie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER