Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Deur XL3 800 R7035 zichtdeur staande IP55 behuiz.H1995 B950 +sluiting

Installatiekasten Legrand

Deur XL3 800 R7035 zichtdeur staande IP55 behuiz.H1995 B950 +sluiting

Ref.. 021289 EAN nr. 3245060212896

Deur XL³ 800 metaal R7035 met glazen zichtdeur voor staande IP55 behuizing H1995 B950 incl. sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen. Afstand tussen frontplaat en deur is 48mm.

Kortingsgroep : N2
931,29 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Segmentdeur
Uitvoering als zichtdeur Ja
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar Nee
Breedte 1800 mm
Hoogte 975 mm
Diepte 25 mm
EMC-uitvoering Nee
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Gelakt
Beschermingsgraad (IP) IP55

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
E9723A-00.pdf pdf (0.43 Mo)
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)