![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/62/CM-629054-1000.jpg)
Deksel CVN 3stuks L1000 B50 Rvs316L
Cablofil
CABLOFIL
Deksel CVN 3stuks L1000 B50 Rvs316L
Ref.. CM629054
EAN nr.
3599076290547
Deksel CVN 3stuks L1000 B50 Rvs316L
Kortingsgroep : H1
306,00 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 50 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 0.6 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 1000 mm |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER