![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/64/CM-646070-1000.jpg)
Deksel CP500 L2000 B500 Elvz
Cablofil
CABLOFIL
Deksel CP500 L2000 B500 Elvz
Ref.. CM646070
EAN nr.
3599076460704
Deksel CP500 L2000 B500 Elvz
Kortingsgroep : H
196,90 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 500 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 0.75 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 2000 mm |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER