![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/35/CM-350669-WEB-R.jpg)
Deksel CP400 L2000 B400 Zink Magnesium (ZnMg)
Cablofil
CABLOFIL
Deksel CP400 L2000 B400 Zink Magnesium (ZnMg)
Ref.. CM350669
EAN nr.
3599079917687
Deksel CP400 L2000 B400 Zink Magnesium (ZnMg)
Kortingsgroep : H
233,90 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 400 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 0.75 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 2000 mm |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER