![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/64/CM-646024-1000.jpg)
Deksel CP100 L2000 B100 Rvs316L
Cablofil
CABLOFIL
Deksel CP100 L2000 B100 Rvs316L
Ref.. CM646024
EAN nr.
3599076460247
Deksel CP100 L2000 B100 Rvs316L
Kortingsgroep : H1
224,70 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte deksel | 100 mm |
---|---|
Materiaaldikte | 0.6 mm |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 2000 mm |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER