![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341174-WEB-B.jpg)
Deksel aanzetbocht universeel P31+ Sdz
Kabelgoot
Legrand
Deksel aanzetbocht universeel P31+ Sdz
Ref.. 341174
EAN nr.
8714161296968
Deksel aanzetbocht universeel P31+ Sdz
Kortingsgroep : A
14,61 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 112 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Opklemmend (snap) |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER