-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Explosiegeteste uitvoering Ex-e
-
Uitvoering elektrische aansluiting 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting 2
-
Montagewijze
-
Aantal aansluitniveaus
-
Aantal klemposities per aansluitniveau
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls
-
Afsluitplaat noodzakelijk
-
Materiaal isolatielichaam
-
Intern verbonden etages
-
Bedrijfstemperatuur
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037187-LEGRAND-1000.jpg)
Viking³ enkelvoudige doorverbinding met schroefzekering 5x20 Grijs 10mm².
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037185-LEGRAND-1000.jpg)
Viking³ enkelvoudige doorverbinding met scheider schroefverbinding Oranje 2.5mm².
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037186-LEGRAND-1000.jpg)
Viking³ enkelvoudige doorverbinding met bediening schroefverbinding Oranje 2.5mm².
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037183-LEGRAND-1000.jpg)
Viking³ enkelvoudige doorverbinding met scheider schroefverbinding Grijs 2.5mm².
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037180-LEGRAND-1000.jpg)
Viking3 scheider 1P 2,5mm2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037182-LEGRAND-1000.jpg)
Scheidingsklem Viking³ bediening grijs/blauw, enkelvoudig voor nulgeleider met scheider.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037184-LEGRAND-1000.jpg)
Viking³ enkelvoudige doorverbinding met bediening schroefverbinding Grijs 2.5mm².
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/037181-LEGRAND-1000.jpg)
Rijgklem met scheiding door zekerings Viking³ enkelvoudige doorverbinding 5x20 2.5mm² grijs.
Exclusief BTW