Console zwaar CRP 3000N L500 Thvz
Cablofil
Legrand
Console zwaar CRP 3000N L500 Thvz
Ref.. CM557263
EAN nr.
3599075572637
Console zwaar CRP 3000N L500 Thvz. Functiebehoud geld enkel voor kabelladder GLO-4 met gebruik van deze console met draadstang. Voor bevestiging van geperforeerde kabelgoot op deze console, gebruik multiclip ref.nr.349252.
Kortingsgroep : A
101,01 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 525 mm |
---|---|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 128 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 100-500 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 3710 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER