![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032025-LEGRAND-1000.jpg)
Colring bundelband 7,6 x 550 zwart
Bundelband
Legrand
Colring bundelband 7,6 x 550 zwart
Ref.. 032025
EAN nr.
3245060320256
Colring bundelband 7,6 x 550 zwart
Kortingsgroep : L5
87,74 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 7.6 mm |
---|---|
Bandlengte | 550 mm |
Banddikte | 1.9 mm |
Minimale treksterkte | 530 N |
Bedrijfstemperatuur | -15-85 °C |
Montagetemperatuur | 0-40 °C |
Uitvoering | Binnenvertand |
Bandsluiting | Kunststoflipje/-nok |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
UV-stabiel conform ASTM D6779 | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Tekststrook | Geen |
Heropenbare sluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Geen |
UL-toelating | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER