![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032045-LEGRAND-1000.jpg)
Colring bundelband 7,6 x 550 wit
Bundelband
Legrand
Colring bundelband 7,6 x 550 wit
Ref.. 032045
EAN nr.
3245060320454
Colring bundelband 7,6 x 550 wit
Kortingsgroep : L5
84,60 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 7.6 mm |
---|---|
Bandlengte | 550 mm |
Banddikte | 1.9 mm |
Minimale treksterkte | 530 N |
Bedrijfstemperatuur | -15-75 °C |
Montagetemperatuur | -10-40 °C |
Uitvoering | Binnenvertand |
Bandsluiting | Kunststoflipje/-nok |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
UV-stabiel conform ASTM D6779 | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Kleurloos |
Transparant | Ja |
Fluorescerend | Nee |
Tekststrook | Geen |
Heropenbare sluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Geen |
UL-toelating | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER