![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001665-LEGRAND-1000.jpg)
Blanking plate for Convivio 3-phase distribution boards - RAL 7035 - 18 modules - separable into modules or 1/2 modules
Legrand
Blanking plate for Convivio 3-phase distribution boards - RAL 7035 - 18 modules - separable into modules or 1/2 modules
Ref.. 1665
EAN nr.
3245060016654
Kortingsgroep : N2
527,90 €
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Diepte | 12.3 mm |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Breedte | 323.5 mm |
Breedte in module-eenheden | 18 |
---|---|
Hoogte | 58.3 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Halogeenvrij | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
SELECTEER