![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001660-LEGRAND-1000.jpg)
Blanking plate 5 modules - separable into modules or 1/2 modules - white
XL3
Legrand
Blanking plate 5 modules - separable into modules or 1/2 modules - white
Ref.. 1660
EAN nr.
3245060016609
Kortingsgroep : N2
143,10 €
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Breedte | 87.5 mm |
Breedte in module-eenheden | 5 |
---|---|
Hoogte | 52 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Halogeenvrij | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
SELECTEER