![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-586037-WEB-R.jpg)
Bevestingsbeugel SAS ZnNi. Voor enkele draadstangophanging.
Cablofil
Legrand
Bevestingsbeugel SAS ZnNi. Voor enkele draadstangophanging.
Ref.. CM586037
EAN nr.
3599075860376
Bevestingsbeugel SAS ZnNi. Voor enkele draadstangophanging.
Kortingsgroep : H
9,77 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 140 mm |
---|---|
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 9.5 mm |
Diameter | 0 mm |
Draadmaat (metrisch) | 8 |
Uitvoering | Oplegprofiel |
Draaglast | 600 N |
Scharnierend | Nee |
Verstelbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt zink-nikkel |
Kleur | Zink |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER