Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Basis+dak - breedte 1425 diepte 475 voor vloerkast XL³ 6300

Installatiekasten Legrand

Basis+dak - breedte 1425 diepte 475 voor vloerkast XL³ 6300

Ref.. 021133 EAN nr. 3245060211332

Basis+dak - breedte 1425 diepte 475 voor vloerkast XL³ 6300

Kortingsgroep : N2
1 691,19 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Geschikt voor dakbeplanking Ja
Geschikt voor vloerbeplanking Ja
Breedte 1425 mm
Hoogte 150 mm
Diepte 475 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 1425 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast 475 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7029
Met ontluchting Nee
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Met kabelinvoer Ja

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE05183AB.pdf pdf (8.66 Mo)
Technische gids
Werkplaats handboek
1 Document(s)