![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4211M2C-WEB-R.jpg)
Axolute wandcontactdoos voor TV en radio Telenet gekeurd met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciet 2 modules
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute wandcontactdoos voor TV en radio Telenet gekeurd met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciet 2 modules
Ref.. BTH4211M2C
EAN nr.
8005543584446
Axolute wandcontactdoos voor TV en radio Telenet gekeurd met 3 sierplaatjes in wit, Tech en antraciet 2 modules
Kortingsgroep : J4
65,85 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Einddoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | Overig |
DAB+ | Nee |
Montagewijze | Moduledrager |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 10 dB |
Aantal outputs | 2 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Voeding op afstand mogelijk | Nee |
Bevestigingswijze | Klembevestiging (snap) |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Schakelmateriaalbreedte | 22.3 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 25 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 25 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER