![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4921_2LA-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Tech verlichte toets met lamp-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute Tech verlichte toets met lamp-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Ref.. BTHC4921/2LA
EAN nr.
8012199789101
Axolute Tech verlichte toets met lamp-symbool 2 modules, voor axiale schakelaars.
Kortingsgroep : J4
8,17 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Tweedelige drukker |
---|---|
Opdruk/indicatie | Symbool "licht" |
Gebruik | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Aluminium |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Ja |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 17 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER