![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4177-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Tech scheerwandcontactdoos met veiligheidstransformator 250Vac 50/60Hz, uitgang 115/230Vac 20VA. 3 modules
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute Tech scheerwandcontactdoos met veiligheidstransformator 250Vac 50/60Hz, uitgang 115/230Vac 20VA. 3 modules
Ref.. BTHC4177
EAN nr.
8012199750187
Axolute Tech scheerwandcontactdoos met veiligheidstransformator 250Vac 50/60Hz, uitgang 115/230Vac 20VA. 3 modules
Kortingsgroep : J4
199,74 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 3 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Met klapdeksel | Nee |
Spanning omschakelbaar | Ja |
Nom. spanning lage waarde | 115 V |
Nom. spanning hoge waarde | 230 V |
Uitgaand vermogen | 20 VA |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Aluminium |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9006 |
Transparant | Nee |
---|---|
Schakelmateriaalbreedte | 67.9 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 57.95 mm |
Met inbouwdoos | Nee |
Min. diepte van de inbouwdoos | 50 mm |
Inbouwdiepte | 44.9 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER