![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4410-BTICINO-1000.jpg)
Axolute dimmer 0-10V wit
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute dimmer 0-10V wit
Ref.. BTHD4410
EAN nr.
8005543437353
Axolute dimmer 0-10V wit
Kortingsgroep : J4
203,58 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Bedieningswijze | Overig |
App besturing via Bluetooth | Nee |
Seriedimmer | Nee |
Type belasting | Overig |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Lichtwaardegeheugen | Nee |
Geschikt voor toepassing met drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Nee |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
Montagewijze | Moduledrager |
Bevestigingswijze | Overig |
---|---|
Materiaal | Overig |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Transparant | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Spanningstype | AC |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER