![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037641_pw_94070.jpg)
Adereindhuls Starfix rol 300stuks wit 0.5mm
Adereindhuls
Legrand
Adereindhuls Starfix rol 300stuks wit 0.5mm
Ref.. 037641
EAN nr.
3245060376413
Geïsoleerde adereindhulzen Starfix 3000stuks wit op 10 rollen, voor draden Ø0.5mm. Geleidend gedeelte uitgevoerd in vertind elektrolytisch koper.
Kortingsgroep : L4
312,91 €
/
3000 stuk
Product geleverd in
3000 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bouwvorm | Standaard |
---|---|
Nom. doorsnede | 0.5 mm² |
Hulslengte | 7.6 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Materiaal isolatie | Polyamide (PA) |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Wit |
---|---|
Materiaal | Koper |
Oppervlaktebescherming | Vertind |
Voor kortsluitvaste lijnen | Ja |
Met markeringsvaan | Nee |
Levering op band | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER