![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037645-LEGRAND-1000.jpg)
Adereindhuls Starfix rol 300stuks grijs 2.5mm
Adereindhuls
Legrand
Adereindhuls Starfix rol 300stuks grijs 2.5mm
Ref.. 037645
EAN nr.
3245060376451
Geïsoleerde adereindhulzen Starfix 2500stuks grijs op 10 rollen, voor draden Ø2.5mm. Geleidend gedeelte uitgevoerd in vertind elektrolytisch koper.
Kortingsgroep : L4
329,19 €
/
2500 stuk
Product geleverd in
2500 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bouwvorm | Standaard |
---|---|
Nom. doorsnede | 2.5 mm² |
Hulslengte | 7.6 mm |
Geïsoleerd | Ja |
Materiaal isolatie | Polyamide (PA) |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Grijs |
---|---|
Materiaal | Koper |
Oppervlaktebescherming | Vertind |
Voor kortsluitvaste lijnen | Ja |
Met markeringsvaan | Nee |
Levering op band | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER