![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410643-LEGRAND-1000.jpg)
Aardlekblok DX3 4P 63A 300-1000mA type F
Aardlekblok
Legrand
Aardlekblok DX3 4P 63A 300-1000mA type F
Ref.. 410643
EAN nr.
3245064106436
Aardlekblok DX3 4P 63A 300-1000mA type F
Kortingsgroep : I1
501,56 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 250-440 V |
---|---|
Nom. stroom | 63 A |
Nom. foutstroom instelbaar | Ja |
Nom. foutstroom | 0.3-1 A |
Max. vertragingstijd | 150 ms |
Vertragingstijd, instelbaar | Ja |
Aantal polen | 4 |
Type lekstroom | F |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. isolatiespanning Ui | 500 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 4 kV |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 1.5-50 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.5-35 mm² |
High-immunity uitvoering | Ja |
Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Vervuilingsgraad | 3 |
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25-70 °C |
---|---|
Breedte | 160.2 mm |
Hoogte | 116.7 mm |
Diepte | 78 mm |
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Spanningstype | AC |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Type verbinding | Cable |
Montagewijze | DIN-rail |
Aangesloten object | Nee |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER