![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410658-LEGRAND.jpg)
Aardlekblok DX3 4P 125A met energiemeting - 7,5 modules
Aardlekblok
Legrand
Aardlekblok DX3 4P 125A met energiemeting - 7,5 modules
Ref.. 410658
EAN nr.
3245064106580
Aardlekblok DX³ 4P 125A met energiemeting - 7,5 modules. LCD-weergave. Weergave van de actieve energieconsumptie, het ogenblikkelijk vermogen en de fasestroomsterktes (A). Montage aan rechterzijde van de installatieaut. 1,5mod./pool.
Kortingsgroep : I1
942,16 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 250-440 V |
---|---|
Nom. stroom | 125 A |
Nom. foutstroom instelbaar | Ja |
Nom. foutstroom | 0.03-3 A |
Max. vertragingstijd | 3000 ms |
Vertragingstijd, instelbaar | Ja |
Aantal polen | 4 |
Type lekstroom | Overig |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. isolatiespanning Ui | 500 V |
Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 6 kV |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 1.5-70 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.5-50 mm² |
High-immunity uitvoering | Ja |
Met vergrendelingsvoorziening | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Vervuilingsgraad | 3 |
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25-70 °C |
Breedte | 240.3 mm |
Hoogte | 129 mm |
Diepte | 78 mm |
Slagvastheid | IK02 |
---|---|
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Spanningstype | AC |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Type verbinding | Cable |
Montagewijze | DIN-rail |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | CR 1616 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium |
Aantal exemplaren Pack 1 | 2 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 1.1 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Ja |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER