![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020139-LEGRAND-1000.jpg)
Aanbouwmodule behuizing staand XL3 400 metaal R7035 H1900 B310 D175
Installatiekasten
Legrand
Aanbouwmodule behuizing staand XL3 400 metaal R7035 H1900 B310 D175
Ref.. 020139
EAN nr.
3245060201395
Aanbouwmodule behuizing staand XL³ 400 metaal R7035 H1900 B310 D175 voor componenten t/m 400A. Incl.sokkel RAL7004, H100mm. Deur separaat bestellen. Montage van Vistop 160/250/400 met schroefbevestiging niet mogelijk.
Kortingsgroep : N2
437,18 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 310 mm |
---|---|
Hoogte | 1900 mm |
Diepte | 175 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met montageplaat | Nee |
Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Mastbevestiging | Nee |
Aantal deuren | 1 |
---|---|
Met zichtdeur | Nee |
Met ventilatiedeur/-dak | Nee |
Met rugzijdige deur | Nee |
Aantal sloten | 1 |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Hellend dak | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsgraad (IP) | IP43 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Documentatie
4 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische gids
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER