Dekselversteviging Thvz B750.
Exclusief BTW
Slotbout met moer M8x20 ISPL kunststof
Exclusief BTW
Bevestigingsspanbeugel Rvs316 H65
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B75 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
Open ophangbeugel P31 B300 RAL9010. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
Kabelbaan ISPL kunststof geperforeerd L3000 B200 H17
Exclusief BTW
Console ISPL staal gelakt RAL7030 B500
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B100 RAL9010 opklikbaar
Exclusief BTW
Kopplaat I-80 Thvz inclusief bevestigingsmateriaal. Voor horizontale plafonds.
Exclusief BTW
Verbinderflens Thvz H100. Vastzetten met 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8069905+8069908+8363031.
Exclusief BTW
Slotbout Elvz M8x35
Exclusief BTW
Wandbeugelset 2stuks Thvz H125 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
Profiel I-80 Thvz 2250Nm L500
Exclusief BTW
Kabelgoot ISPL kunststof geperforeerd L3000 B150 H50. Koppelen met 2 stuks ref.nr.637790.
Exclusief BTW
P31+ aftakstuk B400 H25 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ deksel vervalstuk B200 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
P31+ deksel stijgstuk B200 Thvz -klikbaar - op stijgstuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
P31+ deksel vervalstuk B200 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
Bevestigingsset M6x10 bestaande uit laagbolschroef M6x10 (8200100) en kraagmoer M6 (8200200)
Exclusief BTW
T-stuk kabelgoot ISPL kunststof B300 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
Wandconsole CSN B200 850N Rvs316L
Exclusief BTW
Steun P21S L1000 EZ
Exclusief BTW
P31+ deksel bochtstuk 90° B100 Thvz -klikbaar - op bochtstuk 90° hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
Zeskantbout Thvz M6x12mm
Exclusief BTW