My Home universele dimmer 1000W
Schakelmateriaal
Bticino
My Home universele dimmer 1000W
Ref.. BTF416U1
EAN nr.
8012199968209
My Home universele dimmer. 1 uitgang van 4,3A bij max.belasting van 230 Vac, schroefklem en RJ45-aansluiting, beschermingsindex IP20, 6 DIN-modules, voeding van 100/240Vac 50/60Hz. Push & Learn drukknop en drukknop voor lokale bediening.
Kortingsgroep : J5
296,23 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Uitvoering | Dimactor |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 6 |
Busaansluiting incl. | Ja |
Busmodule afneembaar | Nee |
Ingang voor nevenunit | Nee |
---|---|
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal uitgangen | 1 |
Uitgangsvermogen | 0-1000 W |
Volgdimmer toepasbaar | Nee |
Type belasting | Universeel |
Spanning | 100-240 V |
Parallel bedrijf mogelijk | Nee |
Frequentie | 50-60 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Compatible met Casambi | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER