My Home interface SCS-SCS, om 2 systeembussen SCS met elkaar te verbinden, 2 DIN-modules
Schakelmateriaal
Bticino
My Home interface SCS-SCS, om 2 systeembussen SCS met elkaar te verbinden, 2 DIN-modules
Ref.. BTF422
EAN nr.
8012199490854
My Home interface SCS-SCS, om 2 systeembussen SCS met elkaar te verbinden, 2 DIN-modules
Kortingsgroep : J5
174,59 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Ja |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Uitvoering | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Demontagebeveiliging | Nee |
Met LED indicatie | Ja |
Geschikt voor updates | Nee |
Bedrijfsspanning | 27-27 V |
Protocol | Overig |
Providerafhankelijk | Nee |
Visualisering | Nee |
Web-Server | Nee |
Radio-interface | Nee |
IR-interface | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Breedte | 35.6 mm |
Hoogte | 105 mm |
Diepte | 30.35 mm |
Gebruikstemperatuur | 5-55 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Niet van toepassing |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.5-1.5 mm² |
Aangesloten object | Nee |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Met spraakbesturing | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER