Livinglight antraciet set lenzen bedsymbool
Schakelmateriaal
Bticino
Livinglight antraciet set lenzen bedsymbool
Ref.. BTL4915SETBL
EAN nr.
8005543439319
Livinglight antraciet set van 50 verlichte lenzen met symbool bedverlichting. Deze toets kunt u monteren i.p.v. de oorspronkelijke toets en op schakelaars zonder wip.
Kortingsgroep : J4
128,86 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkele drukker |
---|---|
Opdruk/indicatie | Symbool "licht" |
Gebruik | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Antraciet |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7015 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Slagvastheid | IK00 |
Breedte | 21.8 mm |
Hoogte | 43.5 mm |
Diepte | 7.2 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |