Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Legrand Zero-U PDU, 1F 32A CEE input, 2x MCB 16A, Schuko (24x) outputs

LCS3 Legrand

Legrand Zero-U PDU, 1F 32A CEE input, 2x MCB 16A, Schuko (24x) outputs

Ref.. 646853 EAN nr. 3414970765734

Legrand Zero-U PDU, 1F 32A CEE input, 2x MCB 16A, Schuko (24x) outputs

Kortingsgroep : M1
429,33 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Montagemaat (gestandaardiseerd) Metrisch
Montagemaat 1277 mm
Montagerichting Verticaal
Elektrische aansluiting Aansluitsnoer met stekker
Uitvoering elektrische aansluiting CEE 32 A
Kabellengte 3 m
Aantal installatieautomaten 0
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 24
Aantal contactdozen met aardingspen 0
Aantal C13 contactdozen 0
Aantal C19 contactdozen 0
Aantal C20 contactdozen 0
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0
Aantal contactdozen overig 0
Aantal hoogte-eenheden 29
Lengte 1294 mm
Breedte 52 mm
Diepte 90 mm
Voedingsspanning 230 V
Overspanningscategorie 2
Netontstoringsfilter Nee
Schakelbaar Nee
SNMP Nee
Met display Nee
Uitlezing Lokaal
Met LED indicatie Nee
Met zekering Nee
Ampèremeter Nee
Temperatuurmeting Nee
Met bevestigingsmateriaal Ja
Kleur Zwart
Slagvastheid Niet van toepassing
Beschermingsgraad (IP) IP40
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Spanningstype AC
Nom. stroom 32-32 A
Frequentie 50-60 Hz
Verbruik in de wachtstand 0 mA
Nom. ontladingsstootstroom (8/20) 0 kA
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
RAL-nummer 9017
Aansluitwijze Soldeer
capaciteit aansluitklemmen 1.5-1.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible
Aderdoorsnede 4-4 mm²
Max. diameter ingang kabels 17 mm
Aantal differentieelschakelaars 0
Aangesloten object Nee

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
S000093176EN-14.pdf pdf (3.13 Mo)
Gebruikersinstructie
LE09270AA-03.pdf pdf (2.55 Mo)