Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B150 H60mm -RAL9010. Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)

Kabelgoot Legrand

Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B150 H60mm -RAL9010. Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)

Ref.. 480583 EAN nr. 3414971200647

Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B150 H60mm -RAL9010. Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)

Kortingsgroep : A
223,16 € / 3 m Product geleverd in 2 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 60 mm
Width 150 mm
Material thickness 0.6 mm
Length 3030 mm
Useful cross section 8749.44 mm²
With cover No
Side perforation Yes
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9010
Weight 1.26333333 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

3 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0955.pdf pdf (3.11 Mo)
Technische fiche
FT0955-02.pdf pdf (3.76 Mo)