Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ aftakstuk B150 H60 RAL9010. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Kabelgoot Legrand

P31+ aftakstuk B150 H60 RAL9010. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Ref.. 484782 EAN nr. 3414971036239

P31+ aftakstuk B150 H60 RAL9010. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.

Kortingsgroep : A
117,10 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Cable tray height 60 mm
Cable tray branch width 150 mm
Inner radius 100 mm
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9010

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0966.pdf pdf (0.81 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)