Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B500 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)
Kabelgoot
Legrand
Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B500 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)
Ref.. 487447
EAN nr.
3414971039476
Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B500 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)
Kortingsgroep : A
844,93 €
/
3 m
Product geleverd in
2 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 100 mm |
---|---|
Breedte | 500 mm |
Materiaaldikte | 2 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 47616 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Ja |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gewicht | 9.88 kg/m |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER