Colson schroefplug grijs, diameter 8 mm
Bundelband
Legrand
Colson schroefplug grijs, diameter 8 mm
Ref.. 031882
EAN nr.
3245060318826
Colson schroefplug - grijs - voor bevestiging van Colson voetstukjes - kop met schroefdraad diameter 6,6 x 7,5 mm - boring diameter 8 mm
Kortingsgroep : L5
0,30 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Boorgatdiameter | 8 mm |
Met schroef | Ja |
Geschikt voor schroefdiameter | 6.6-6.6 mm |
Geschikt voor houtdraadbout | Nee |
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband | Nee |
---|---|
Boorgatdiepte | 29.3 mm |
Lengte | 37 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |