Colson kabelband voetstukje voor buis diameter 16 tot 25 mm IK08
Bundelband
Legrand
Colson kabelband voetstukje voor buis diameter 16 tot 25 mm IK08
Ref.. 031963
EAN nr.
3245060319632
Colson kabelband voetstukje voor buis diameter 16 tot 25 mm IK08
Kortingsgroep : L5
0,69 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 7.6 mm |
---|---|
Bandlengte | 200 mm |
Banddikte | 1.5 mm |
Minimale treksterkte | 500 N |
Bedrijfstemperatuur | -25-60 °C |
Montagetemperatuur | 0-40 °C |
Uitvoering | Binnenvertand |
Bandsluiting | Kunststoflipje/-nok |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
UV-stabiel conform ASTM D6779 | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Fluorescerend | Nee |
Tekststrook | Geen |
Heropenbare sluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Plug |
UL-toelating | Nee |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER