Cablofil draadgoot FC150 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H150mm - Zink Aluminium (ZnAl)
Cablofil
CABLOFIL
Cablofil draadgoot FC150 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H150mm - Zink Aluminium (ZnAl)
Ref.. CM201046
EAN nr.
3599079923633
Cablofil draadgoot FC150 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H150mm - Zink Aluminium (ZnAl)
Kortingsgroep : H
916,48 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Hoogte | 150 mm |
Lengte | 3025 mm |
Nuttige doorsnede | 93120 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Één |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt zink-aluminium |
Kleur | Zink |
Gewicht | 4749 kg/m |
Belastingstesttype volgens IEC 61537 | Type II |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Catalogus grafiek pagina
Brochures
1 Document(s)
PEP
SELECTEER