Axolute antraciet wip GEN 1 functie 1 module
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute antraciet wip GEN 1 functie 1 module
Ref.. BTHS4915AC
EAN nr.
8012199741864
Axolute antraciet wip GEN 1 functie 1 module
Kortingsgroep : J4
7,36 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Tweedelige wip |
---|---|
Opdruk/indicatie | Overig |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Ja |
Gebruik | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Klembevestiging |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9004 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Breedte | 22.5 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 5.3 mm |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |