![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PL400G6M-WEB-R.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Thvz L6000 B400 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCGZ.
Kabelladder
Legrand
Kabelladder Sapphire heavy duty Thvz L6000 B400 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCGZ.
Ref.. PL400G6M
EAN nr.
5012774587484
Kabelladder Sapphire heavy duty Thvz L6000 B400 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCGZ.
Kortingsgroep : C2
841,60 €
/
6 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 125 mm |
Width | 440 mm |
Length | 6000 mm |
Useful cross section | 36036 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |