Dekselversteviging Thvz B900.
Kabelladder
Legrand
Dekselversteviging Thvz B900.
Ref.. CVSTIFF900G
EAN nr.
5012774106166
Dekselversteviging Thvz B900.
Kortingsgroep : C2
107,40 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 900 mm |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |