Scheidingsschot Thvz L3000 H125 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVGM6.
Kabelladder
Legrand
Scheidingsschot Thvz L3000 H125 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVGM6.
Ref.. PDVGX
EAN nr.
5012774256403
Scheidingsschot Thvz L3000 H125 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVGM6.
Kortingsgroep : C2
137,40 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Partition height | 93 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | Yes |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Other |