![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_94913_1.jpg)
Deksel bochtstuk Thvz B400 45º excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Kabelladder
Legrand
Deksel bochtstuk Thvz B400 45º excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Ref.. FBCV40045300GX
EAN nr.
5012774135081
Deksel bochtstuk Thvz B400 45º excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
273,40 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Angle | 45° |
---|---|
Change of direction | Horizontal |
Width | 482 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Hinging | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |