Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B200 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 341213)

Kabelgoot Legrand

Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B200 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 341213)

Ref.. 480304 EAN nr. 3414971199958

Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B200 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 341213)

Kortingsgroep : A
165,02 € / 3 m Product geleverd in 2 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 60 mm
Width 200 mm
Material thickness 0.6 mm
Length 3030 mm
Useful cross section 11689.44 mm²
With cover No
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Weight 1.65333333 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0955.pdf pdf (3.11 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00804-V02.03-EN.pdf pdf (0.66 Mo)