Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B150 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 341213)
Kabelgoot
Legrand
Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B150 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 341213)
Ref.. 480303
EAN nr.
3414971199927
Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B150 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 341213)
Kortingsgroep : A
147,54 €
/
3 m
Product geleverd in
2 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 150 mm |
Material thickness | 0.6 mm |
Length | 3030 mm |
Useful cross section | 8749.44 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Weight | 1.41666667 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER