![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000046-WEB-R.jpg)
Draadgoot CF30 L3000 B200 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF30 L3000 B200 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000046
EAN nr.
3599079917038
Draadgoot CF30 L3000 B200 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
128,40 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profile shape | U-shape |
---|---|
Width | 200 mm |
Height | 30 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 6000 mm² |
Integrated partition | None |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-aluminium |
Colour | Zinc |
Weight | 0.91969347 kg/m |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER